/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale NFS-SUPRA

    Discontinué

    Centrale NFS-SUPRA

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les centrales NFS-SUPRA sont disponibles en 4, 8 et 12 zones pour la détection incendie. Elles peuvent prendre en charge jusqu’à 32 détecteurs série 800 par zone. Les performances opérationnelles des centrales sont contrôlées par microprocesseur et ont de plusieurs options de configuration. Elles intègrent une alimentation électrique à 2 sorties, des sirènes supervisées, un relais d’alarme général, un relais de défaut général, des indicateurs généraux (incendie, défaut, service, défaut du processeur, déconnexion générale, en cours de test, défaut du circuit des sirènes), une entrée numérique pour la réinitialisation à distance, des retards configurables, une sortie auxiliaire fixe de 24V, une sortie 24 V c.c. réinitialisable et des indicateurs de zone (alarme, défaut, déconnexion, test). En option, elles permettent la connexion des modules suivants : jusqu’à 3 cartes relais programmables VSN-4REL 4, une carte RS232 VSN-232, une carte Ethernet IP TG-IP1-SEC et une carte avec interface de communication UCIP / UCIP-GPRS IP / GPRS.

    Caractéristiques et avantages :
    • Distinction entre alarme de détecteur ou de déclencheur manuel par zone
    • Détection de 4, 8, 12 zones
    • Jusqu’à 32 détecteurs série 800 par zone
    • Sorties de diffuseur sonore avec activation de zone
    • Relais d’alarme et relais de défaut
    • Sortie alimentation auxiliaire
    Certifications :
    • EN 54-2
    • EN 54-4
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER