/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale Vigilon Compact Plus

    Discontinué

    Centrale Vigilon Compact Plus

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Les centrales Vigilon Plus peuvent accueillir jusqu’à 200 appareils, y compris des capteurs d’incendie avancés, des interfaces, des déclencheurs manuels, des alarmes sonores et des alarmes visuelles. Les panneaux à 2 boucles Compact Plus sont disponibles avec une capacité de veille intégrée de 24 heures. L’affichage LCD rétroéclairé de Vigilon indique clairement l’emplacement des incendies ou des défaillances et l’écran innovant de 8 lignes x 40 caractères de la centrale d’alarme avec clavier à bouton-poussoir est simple à utiliser. Les plans anti-incendie peuvent être adaptés pour répondre précisément aux exigences du site.
    Le logiciel de Vigilon peut diviser les zones du réseau à évacuer et celles à alerter, ou les configurer avec des retards prédéfinis. Entièrement compatible avec la gamme innovante S-Quad de Honeywell Gent, une gamme de multi-capteurs qui combinent voix, diffuseur sonore et alarme visuelle EN54-23 dans une seule unité intelligente. La centrale d’alarme Vigilon Plus Repeat fournit un affichage et un contrôle complets du système. Connecté à la boucle de détection, le panneau de répétition offre une solution rentable avec des exigences minimales en termes de câblage et d’installation. Les panneaux de répétition sont fournis complets avec leur propre alimentation de 72 heures. Batteries non incluses - nécessite 2 x 4015-514-YFR (batterie ignifuge Powersonic 12V 12Ah) pour répondre aux normes de conformité.
    Caractéristiques et avantages :
    • Bloc d’alimentation EN54-4 intégré et batterie de secours pour 24 heures
    • La technologie de détection avancée de Vigilon et le traitement logiciel puissant dans le panneau identifient rapidement les incendies réels
    • Les outils de mise en service sur PC permettent de configurer des plans anti-incendie complexes
    • La technologie de carte bus avancée permet la surveillance et le diagnostic de l’état du système
    • Journal des événements étendu via carte mémoire flash
    • La centrale d’alarme dispose d’une interface utilisateur simple avec un affichage LCD qui donne des informations précises en cas d’urgence
    • Plusieurs réseaux de panneaux peuvent être facilement programmés en tant que système unique pour offrir une liberté de conception totale et une grande flexibilité en termes de gestion
    • Des options de programmation flexibles sont disponibles sur la centrale
    • Tous les dispositifs Vigilon se connectent sur les mêmes boucles principales, des circuits de câblage séparés pour les diffuseurs sonores ou répéteurs ne sont pas nécessaires
    • En cas d’incendie ou de panne, la technologie adressable analogique de Vigilon fournira un journal détaillé des événements
    • Interface graphique utilisateur (IGU) sur PC disponible
    Certifications :
    • EN 54-2:1997 + A1:2006
    • EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent