/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale Vigilon Plus

    Centrale Vigilon Plus

    Aperçu

    La centrale d’alarme Vigilon Plus offre un choix de 3 tailles gérant 2, 4 ou 6 boucles chacune pouvant accueillir jusqu’à 200 dispositifs, y compris les capteurs, les interfaces, les déclencheurs manuels et les alarmes sonores et visuelles les plus modernes.

    Les panneaux de boucle Compact Plus 2 et les panneaux de boucle Vigilon Plus 4 sont disponibles avec une veille intégrée de 24 heures et le panneau de boucle 6 a une capacité de veille complète de 72 heures. Les options de mise en réseau avancées permettent de connecter jusqu’à 200 centrales dans une structure multidomaine avec des options de connexions cuivre ou fibre optique. L’affichage LCD rétroéclairé de Vigilon indique clairement l’emplacement des incendies ou des défaillances et l’écran innovant de 8 lignes x 40 caractères de la centrale d’alarme avec clavier à bouton-poussoir est simple à utiliser. Les plans anti-incendie peuvent être adaptés pour répondre précisément aux exigences du site. Le logiciel de Vigilon peut diviser les zones du réseau à évacuer et celles à alerter, ou les configurer avec des retards prédéfinis.

    Caractéristiques et avantages :
    • Bloc d’alimentation EN54-4 intégré et batterie de secours pendant 24 heures (4 boucles)
    • Bloc d’alimentation EN54-4 intégré pour 72 heures avec batteries externes (6 boucles)
    • La technologie de détection avancée de Vigilon et le traitement logiciel puissant dans le panneau identifient rapidement les incendies réels
    • Les outils de mise en service sur PC permettent de configurer des plans anti-incendie complexes
    • La technologie de carte bus avancée permet la surveillance et le diagnostic de l’état du système
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent