Centrales d’alarme incendie
Centrale d’alarme conventionnelle VSN4
Les centrales d’alarmes conventionnelles à 4 zones ont été conçus pour l’installation de systèmes de détection d'incendie de petite/moy. taille dans les endroits où il est requis de s’interfacer avec une unité centrale facile et haute performance.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les centrales d’alarmes conventionnelles à 4 zones de Notifier ont été conçus et conçus pour l'installation de systèmes de détection d'incendie de petite et moyenne taille dans les endroits où il est nécessaire de s'interfacer avec une unité centrale facile et haute performance. La centrale d’alarme VSN dispose de 4 niveaux de détection qui lui permettent de savoir si une alarme provient d’un capteur, d’un bouton ou si elle a été générée par un circuit ouvert ou un court-circuit. Il est possible de configurer chaque zone comme une zone de détection d’incendie normale ou comme un contact ou une comparaison retardés. L’unité de contrôle VSN permet de régler différents délais d’activation des sirènes en fonction de l’origine de l’alarme (boutons ou capteurs). Les LED de la centrale d’alarme offrent un contrôle complet du système et le clavier permet une gestion facile et rapide. La centrale d’alarme propose une configuration par défaut qui peut être adaptée à tout type de système de manière simple et rapide. Elle permet également de connecter une carte RS232 VSN-232
Équipements et avantages :- Distinguer le détecteur d’alarme ou le bouton-poussoir par zone
- Jusqu’à 32 détecteurs ECO1000 par zone
- Alarme d’un point ou de 2 zones dans l’alarme
- 2 sorties de diffuseur sonore surveillées avec activation de zone
- Relais d’alarme et relais de défaut
- Sortie d’alimentation auxiliaire
- Corps métallique et couvercle en plastique ABS
- EN 54-2/4
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER