Panneaux de fonctionnement et d’indication
Affichage interactif des pompiers ONYX FirstVision™
L'écran interactif des pompiers ONYX FirstVision™ affiche graphiquement des informations essentielles sur l'origine et la propagation d'un incendie, ce qui permet aux pompiers de le localiser et de l'éteindre rapidement.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L'écran interactif des pompiers ONYX FirstVision™ affiche graphiquement des informations essentielles sur l'origine et la propagation d'un incendie, ce qui permet aux pompiers de le localiser et de l'éteindre rapidement. Avec ONYX FirstVision, les intervenants d’urgence peuvent immédiatement recueillir les informations nécessaires pour identifier avec précision la source de l’incendie et la vitesse à laquelle il se propage. Les informations cruciales sont faciles d’accès grâce à une représentation spatiale et graphique de l’emplacement des détecteurs activés et de la séquence d’activation des détecteurs pour un ou plusieurs bâtiments. En outre, ONYX FirstVision est une interface interactive. Elle affiche un récapitulatif des plans d’étage du bâtiment avec des informations détaillées sur le bâtiment. Les détails peuvent inclure les emplacements de tous les dispositifs d'alarme incendie, les approvisionnements en eau, les itinéraires d'évacuation, les voies d'accès, les dangers chimiques et structurels dans le bâtiment et les arrêts pour le gaz, l'alimentation et les caractéristiques CVC
Caractéristiques & Avantages :- écran tactile LCD de 22 pouces
- Interfaces avec les panneaux de la série ONYX® ou NOTIFIRE NET (version 5.0 ou ultérieure) via la passerelle
- NFN sur Ethernet
- Compatible avec NOTIFIRE NET™ standard et haut débit
- Prise en charge des langues supplémentaires suivantes : Français (canadien), hébreu, coréen, portugais, espagnol, thaïlandais et chinois (traditionnel et simplifié)
- Prise en charge de plusieurs passerelles pour les grands réseaux et campus
- homologué UL/ULC : S5697
- MEA : 286-07-E
- CSFM : 7300-1525 :0103
- FDNY : COA n°6211 (NFS2-3030) COA n°6212 (NFS2-640/NFS-320)
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous