/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Chargeurs de batterie du contrôleur

    Bloc d’alimentation/chargeur MB-Secure

    Bloc d’alimentation/chargeur MB-Secure

    Aperçu

    Le bloc d’alimentation/chargeur 140Ah MB-Secure est un bloc d’alimentation/chargeur entièrement électronique, stabilisé en tension et limitant le courant pour un fonctionnement parallèle de secours avec protection contre la décharge profonde, surveillance de la batterie et détection des défauts de batterie jusqu’à une capacité de batterie maximale de 52 Ah. L’alimentation peut être utilisée dans les systèmes d’avertissement de danger suivants : Ligne centrale MB-Secure, série centrale MB, Systèmes de contrôle d’accès ACS-8.

    Le bloc d’alimentation/chargeur dispose d’une interface BUS-2 intégrée et peut également être utilisé comme alimentation à distance. À propos de cette interface BUS-2 : tous les rapports d’état sur l’enregistrement de fil transmis MB-Secure seront affichés. De plus, 3 LED permettent d’identifier les défaillances et de les acquitter.

    Caractéristiques et avantages :
    • Communication BUS-2 vers MB-Secure
    • Surveillance permanente de la batterie (1 batterie)
    • Tension de charge de la batterie à température contrôlée
    • Stabilisés en tension avec courant limité
    • Protection contre la décharge profonde
    • Surveillance du circuit de charge
    • Détection des défauts de batterie
    • Entrée pour contact anti-sabotage