Câbles du contrôleur
Surveillance de rack Tamer Li-ion
Le système de surveillance de rack Tamer Li-ion surveille les dégagements gazeux de batterie au lithium-ion. Ses sorties numériques et série Modbus sont utilisables pour isoler électriquement les batterie et activer le système de ventilation.
Le système de surveillance de rack Tamer Li-ion surveille les dégagements gazeux de batterie au lithium-ion. Ses sorties numériques et série Modbus sont utilisables pour isoler électriquement les batterie et activer le système de ventilation. Les événements de dégagement gazeux se produisent tôt dans le mode de défaillance des batteries au lithium-ion et la détection très précoce de ces événements permet de prendre les mesures d’atténuation appropriées pour éviter une défaillance d’emballement thermique catastrophique. Le système de surveillance de rack Tamer Li-ion est conçu pour être plug-and-play, facile à installer et se compose de deux composants principaux, (i) des capteurs de gaz, (ii) du contrôleur. Les capteurs de dégagement gazeux comprennent des algorithmes de détection embarqués qui les rendent extrêmement sensibles aux composés de dégazage des batteries au lithium-ion, ne requièrent pas d’étalonnage, sont compatibles avec tous les facteurs de forme et de composition chimique des batteries au lithium-ion et ont une durée de vie comparable à celle d’un système de batterie au lithium-ion classique.
Autres
- Brand
- Xtralis
- Regulatory Approvals
- UL 61010 and CSA 22.2 NO. 61010; EN 61326 Watt
- For Use With
- Li-ion tamer rack monitoring system volt
Autres
- Brand
- Xtralis
- Regulatory Approvals
- UL 61010 and CSA 22.2 NO. 61010; EN 61326 Watt
- For Use With
- Li-ion tamer rack monitoring system volt
- Brand : Xtralis
- Regulatory Approvals : UL 61010 and CSA 22.2 NO. 61010; EN 61326 Watt
- For Use With : Li-ion tamer rack monitoring system volt
Autres
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.