/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Claviers

    Pavé numérique HJK7000 avec écran tactile couleur et affichage à cristaux liquides

    Discontinué

    Les claviers HJK7000 aux écrans tactiles couleur LCD représentent un produit phare destiné au contrôle intelligent et convivial des systèmes de gestion vidéo.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les claviers HJK7000 aux écrans tactiles couleur LCD représentent un produit phare destiné au contrôle intelligent et convivial des systèmes de gestion vidéo. Ils permettent d’accéder directement à un large choix de fonctions des systèmes de gestion vidéo, et de les contrôler. Pensés pour profiter pleinement des fonctionnalités inégalées des matrices vidéo et des systèmes de gestion vidéo Honeywell™, ces claviers intègrent un grand écran LCD tactile couleur, simple à configurer grâce à ses centaines de menus et accessible de façon dynamique grâce aux différentes touches matérielles et logicielles.

    Plusieurs interfaces sont disponibles en option, y compris RS-232, RS-485, RS-422 et Ethernet, avec Power over Ethernet (PoE). Les claviers s’accompagnent par ailleurs d’un navigateur Web pour configurer les paramètres de base et la mise à niveau du micrologiciel. Avec ses commandes programmables et ses options d’interface, ces claviers sont une solution innovante et efficace pour exploiter les systèmes de gestion vidéo de tailles moyennes et grandes (avec plusieurs centaines ou milliers de caméras). Destinés à de nombreux secteurs de marché, ils garantissent un contrôle inégalé de tous types de fonctions de système de gestion vidéo.

    Caractéristiques et avantages:
    • Menus entièrement personnalisables, écran tactile couleur LCD et boutons
    • Softkeys disponibles en plusieurs couleurs et avec différents intitulés
    • Pavé et anneau tactiles
    • Design ergonomique avec repose-poignet rembourré
    • Joystick à vitesse variable permettant le contrôle total du zoom
    • Connecteur d’alimentation de verrouillage
    • Touches dédiées aux fonctions les plus fréquemment utilisées
    • Sélection dynamique des menus
    • Interface Web pour la configuration et les mises à niveau du micrologiciel
    • Touches gravées au laser avec rétroéclairage
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security