/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs et affichages

    Module d’affichage 12 relais

    Relais du module d’affichage 12

    Aperçu

    Les modules d’affichage fournissent une indication en temps réel de l’état d’un détecteur VESDA. Ils disposent d’un affichage graphique à barres verticales à 20 segments, d’un affichage numérique à 2 chiffres, d’un diffuseur sonore audible ainsi que d’indicateurs de suppression d’alarme et de défaut. Ils disposent également de 4 touches à bouton-poussoir pour contrôler le détecteur et le mode d’affichage. Le module d’affichage peut être monté sur un détecteur, un boîtier de montage à distance ou un sous-rack de 48,2 cm (19 po). Plusieurs affichages peuvent être configurés pour afficher des informations provenant d’un seul détecteur à plusieurs endroits.

    Caractéristiques et avantages :
    • Permet le contrôle de zone du détecteur VESDA attribué
    • LED d’alarme haute intensité
    • Option de relais à distance
    • Affichage graphique à barres verticales 20 segments
    • Indicateurs de seuil d’alarme
    • Diffuseur sonore intégré pour avertissement sonore
    Certifications :
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER