/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs et affichages

    Écrans tactiles WEB-HMI

    Les moniteurs à écran tactile de la série WEB-HMI sont des moniteurs à écran tactile compatibles avec le navigateur HTML5 IP. Ils combinent des caractéristiques et des performances de pointe avec une conception exceptionnelle.

    Aperçu

    Les moniteurs à écran tactile de la série WEB-HMI sont des moniteurs à écran tactile compatibles avec le navigateur HTML5 IP. Ils combinent des caractéristiques et des performances de pointe avec une conception exceptionnelle.

    Les panneaux tactiles WEB-HMI sont disponibles en cinq tailles différentes qui offrent deux niveaux de performance de visualisation et de connectivité.

    - Accès direct au contrôleur (navigateur dans le contrôleur)

    - Accès au contrôleur à l’échelle du système (navigation dans le système)

    WEB-HMI s’intègre sans problème avec CIPer Modèle 10, CIPer Modèle 30, CIPer Modèle 50 et WEB-8000, offrant des performances robustes et un aperçu complet du contrôleur ou du système de bâtiment.

    Caractéristiques et avantages:
    • Niveau de cybersécurité élevé
    • Protection étanche, IP66
    • Protection contre les accès non autorisés
    • Navigateur HTML5 moderne basé sur Linux
    • Panneau tactile robuste de haute qualité, capacitif et résistif, avec une durée de vie de plus de 10 ans
    • Les contrôleurs, l’IHM et les outils sont harmonisés et testés ensemble
    • Accès à Niagara WEBsN4 via le navigateur Chromium HTML5
    • Prise en charge de la visibilité grand-angle du navigateur HTML5 pour naviguer jusqu’aux contrôleurs et aux systèmes de bâtiments
    • Cinq tailles d’écran : 4€, 7€, 10€, 15 et 21€
    • Alimentation 24 VCC
    Certificats::
    • Certifié UL E160970
    • CE Émission EN 61000-6-4, immunité EN 61000-6-2 pour l’installation dans des milieux industriels
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Alerton
      • CentraLine
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Alerton
      • CentraLine
      • Trend
    • Brand : Alerton|CentraLine|Trend