/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs et affichages

    Affichage de numérisation à distance

    Affichage de numérisation à distance

    Aperçu
    Les modules de scan à distance fournissent une indication en temps réel de l’état d’un détecteur VESDA. Ils disposent d’un affichage graphique à barres verticales à 20 segments, d’un affichage numérique à 2 chiffres, d’un diffuseur sonore audible ainsi que d’indicateurs de suppression d’alarme et de défaut. Ils disposent également de 4 touches à bouton-poussoir pour contrôler le détecteur et le mode d’affichage. Le module d’affichage peut être monté sur un détecteur, un boîtier de montage à distance ou un sous-rack de 48,2 cm (19 po). Plusieurs affichages peuvent être configurés pour afficher des informations provenant d’un seul détecteur à plusieurs endroits. Différentes versions du module d’affichage sont disponibles en fonction du type de détecteur et de la configuration de relais requise.
    L’affichage VESDA VLS dispose d’un quatrième mode pour l’affichage numérique qui affiche le premier secteur d’alarme (FAS), c’est-à-dire le numéro du secteur (tuyau) qui a détecté la fumée. Pour le VESDA VLC, la LED Fire 2 est omise.Caractéristiques et avantages :
    • Fournit des rapports d’état immédiats pour une zone VESDA unique
    • Permet le contrôle de zone du détecteur VESDA attribué
    • LED d’alarme haute intensité
    • Option de relais à distance
    • Affichage graphique à barres verticales 20 segments
    • Indicateurs de seuil d’alarme
    • Diffuseur sonore intégré pour avertissement sonore
    • Reporting complet des défaillances
    • Affichage numérique multimode (par défaut, obscurcissement par la fumée)
    • Option de montage encastré.
    Certifications :
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER