Moniteurs et affichages
Affichage VLC VESDA à distance
Affichage VLC VESDA à distance
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les module d’affichage VESDA VLC fournissent une indication en temps réel de l’état d’un détecteur VESDA. Ils disposent d’un affichage graphique à barres verticales à 20 segments, d’un affichage numérique à 2 chiffres, d’un diffuseur sonore audible ainsi que d’indicateurs de suppression d’alarme et de défaut. Ils disposent également de 4 touches à bouton-poussoir pour contrôler le détecteur et le mode d’affichage. Le module d’affichage peut être monté sur un détecteur, un boîtier de montage à distance ou un sous-rack de 48,2 cm (19 po). Plusieurs affichages peuvent être configurés pour afficher des informations provenant d’un seul détecteur à plusieurs endroits.
Différentes versions du module d’affichage sont disponibles en fonction du type de détecteur et de la configuration de relais requise. L’affichage VESDA VLS dispose d’un quatrième mode pour l’affichage numérique qui affiche le premier secteur d’alarme (FAS), c’est-à-dire le numéro du secteur (tuyau) qui a détecté de la fumée. Pour le VESDA VLC, la LED Fire 2 est omise.
Caractéristiques et avantages :- Fournit des rapports d’état immédiats pour une zone VESDA unique
- Permet le contrôle de zone du détecteur VESDA attribué
- LED d’alarme haute intensité
- Option de relais à distance
- Affichage graphique à barres verticales 20 segments
- Indicateurs de seuil d’alarme
- Option de montage encastré
- UL
- ULC
- FM
- LPCB
- VdS
- ActiveFire
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER