/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs et affichages

    Écran distant VESDA VLF

    Écran distant VESDA VLF

    Aperçu

    Les modules d’écran distant VESDA VL ont un graphique à barres vert à 20 segments, un écran numérique à 2 chiffres, un diffuseur sonore audible, et des indicateurs clairs d’alarme et de défaut. Ils disposent également de 4 touches à bouton-poussoir pour contrôler le détecteur et le mode d’affichage. Le module d’affichage peut être monté sur un détecteur, un boîtier de montage à distance ou un sous-rack de 48,2 cm (19 po). Plusieurs affichages peuvent être configurés pour afficher des informations provenant d’un seul détecteur à plusieurs endroits. Il existe différentes versions du module d’affichage en fonction du type de détecteur et de la configuration de relais requise. L’affichage VESDA VLS dispose d’un quatrième mode pour l’affichage numérique qui affiche le premier secteur d’alarme (FAS), c’est-à-dire le numéro du secteur (tuyau) qui a détecté la fumée. Pour le VESDA VLC, la LED Fire 2 est omise.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fournit des rapports d’état immédiats pour une zone VESDA unique
    • Permet le contrôle de zone du détecteur VESDA attribué
    • LED d’alarme haute intensité
    • Option de relais à distance
    • Affichage graphique à barres verticales 20 segments
    • Indicateurs de seuil d’alarme
    • Diffuseur sonore intégré pour avertissement sonore
    • Reporting complet des défaillances
    • Affichage numérique multimode (par défaut, obscurcissement par la fumée)
    • Option de montage encastré
    Certifications :
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER