/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs et affichages

    Afficheur déporté + 7 relais VRT 200 pour détecteur VLP

    Les modules d’affichage VESDA® VLP fournissent une indication en temps réel de l’état d’un détecteur VESDA.

    Aperçu

    Les modules d’affichage VESDA® VLP fournissent une indication en temps réel de l’état d’un détecteur VESDA. Ils disposent d’un affichage graphique à barres verticales à 20 segments, d’un affichage numérique à 2 chiffres, d’un diffuseur sonore audible ainsi que d’indicateurs de suppression d’alarme et de défaut. Ils disposent également de 4 touches à bouton-poussoir pour contrôler le détecteur et le mode d’affichage. Le module d’affichage peut être monté sur un détecteur, un boîtier de montage à distance ou un sous-rack de 19 pouces (48,26 cm). Plusieurs affichages peuvent être configurés pour afficher des informations provenant d’un seul détecteur à plusieurs endroits. Il est équipé de voyants DEL clignotants de haute intensité qui fournissent une indication claire de l’état d’incendie et sont accompagnées d’un avertissement sonore approprié aux conditions d’alarme.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER