/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs et affichages

    Écran distant VESDA VLP

    Discontinué

    Écran distant VESDA VLP

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le VRT-600 est un module d’affichage distant conçu pour être utilisé avec la gamme Laser PLUS. Les modules d’affichage fournissent une indication en temps réel de l’état d’un détecteur VESDA. Ils disposent d’un affichage graphique à barres verticales à 20 segments, d’un affichage numérique à 2 chiffres, d’un diffuseur sonore audible ainsi que d’indicateurs de suppression d’alarme et de défaut. Ils disposent également de 4 touches à bouton-poussoir pour contrôler le détecteur et le mode d’affichage. Le module d’affichage peut être monté sur un détecteur, un boîtier de montage à distance ou un sous-rack de 48,2 cm (19 po). Plusieurs affichages peuvent être configurés pour afficher des informations provenant d’un seul détecteur à plusieurs endroits. Différentes versions du module d’affichage sont disponibles en fonction du type de détecteur et de la configuration de relais requise. L’affichage du SCANNER Laser dispose d’un quatrième mode pour l’affichage numérique qui affiche le premier secteur d’alarme (FAS), c’est-à-dire le numéro du secteur (tuyau) qui a détecté de la fumée. Pour le Laser COMPACT, la LED Fire 2 est omise. Les niveaux de fumée sont affichés en continu sur un graphique à barres où chaque segment éclairé indique le niveau actuel de fumée détectée.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fournit des rapports d’état immédiats pour une zone VESDA unique
    • Permet le contrôle de zone du détecteur VESDA attribué
    • LED d’alarme haute intensité
    • Option de relais à distance
    • Affichage graphique à barres verticales 20 segments
    • Indicateurs de seuil d’alarme
    • Diffuseur sonore intégré pour avertissement sonore
    • Reporting complet des défaillances
    • Affichage numérique multimode (par défaut, obscurcissement par la fumée)
    • Option de montage encastré
    Certifications :
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER