/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Kit de mise à niveau

    Kit de mise à jour Vigilon

    Discontinué

    Kit de mise à jour Vigilon

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le kit de mise à niveau du contrôleur Vigilon est conçu pour être installé dans un contrôleur Vigilon (VIG1-24). Il sert à convertir un panneau VIG1-24 en panneau VIG1-72. Le kit se compose d’un module d’alimentation de 72 h pour charger jusqu’à 8 batteries de 21Ah installées dans un boîtier de batterie à distance. Il se compose d’un module d’alimentation de 72 h, d’un câble de filtre de batterie, d’une carte de borne de batterie, de deux batteries 12V 21Ah et d’un boîtier de batterie. La mise à niveau permettra de prolonger la durée de veille de 24 heures à 72 heures plus une charge d’alarme de 30 minutes. Cela est possible avec le nombre approprié de batteries dans le boîtier de batterie pour la charge système requise. Des batteries supplémentaires 4 x 12V 21Ah sont disponibles (numéro de pièce : VIG-72-BATT). Le calculateur de charge de boucle de batterie doit être utilisé pour déterminer la capacité de batterie requise pour que le système ait l’autonomie de secours suffisante.

    Caractéristiques et avantages :
    • Convertit le panneau VIG1-24 en panneau VIG1-72
    • Module d’alimentation 72 h
    • Deux batteries 12V 21Ah
    • Un câble de filtre de batterie et une carte de borne de batterie
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent