Panneaux de contrôle des accès
Carte mère MB-Secure
Carte mère MB-Secure
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La carte mère MB-Secure est la plateforme multifonctionnelle pour les solutions de sécurité MB-Secure, qui constitue la base de l’intégration des solutions de détection des intrusions, de contrôle d’accès et de vidéosurveillance. Le concept de licence innovant permet des partitions/zones d’extension, des groupes de détecteurs, etc., ainsi que des fonctions supplémentaires telles que le contrôle d’accès ou la vidéo, pour profiter d’une solution rentable en utilisant un seul système.
L’intégration de la détection des intrusions, de la vidéosurveillance et du contrôle d’accès offre un seul système puissant qui optimise l’investissement en sécurité. MB-Secure apporte une flexibilité totale même en cas de changement des exigences pour les systèmes existants
Caractéristiques et avantages :- 4 ports BUS
- Port Ethernet rapide (10/100) avec RJ-45
- Port RS-232 pour les composeurs d’alarme
- 4 entrées de groupe de détecteurs conventionnels avec fonction de réinitialisation
- 4 sorties semi-conducteurs actives 12 V CC/50 mA
- 2 relais 230 V CA/8 A
- Modulaire et extensible via les dispositifs BUS-2
- 10 000 supports de données IDENTKEY peuvent être gérés
- Jusqu’à 4 lecteurs Modulbus/RS-485 par contrôleur
- Jusqu’à 10 unités de fonctionnement par port BUS-2
- G114025, Classe C
- EN 50131 Grade 3
- SES-EMA-RL-T2:2010-08