Panneaux de contrôle des accès
Dispositif de programmation mobile Salto Sallis
Dispositif de programmation mobile Salto Sallis
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les dispositifs de programmation mobiles salto sallis® de Honeywell sont nécessaires pour la configuration initiale des composants de porte SALTO. C’est un outil d’installation obligatoire. Un seul dispositif de programmation peut prendre en charge un nombre illimité de systèmes clients. Si le client dispose de son propre appareil, il peut lire les données de tous les cylindres/ferrures et fournir une alimentation de secours.
Caractéristiques et avantages :- Configuration initiale des composants de porte SALTO
- Diagnostic des composants
- Mise à jour du micrologiciel
- Ouvertures d’urgence
- Portée sans fil jusqu’à 15 m (35 ft) selon l’environnement