Panneaux de contrôle des accès
Tema Voyager Multi
The Tema-Voyager™ Multi serves as both a controller and as the connection point and I/O manager for up to four readers. It can also support a plug-in for Secure Access Module or SAM. This enhances the encryption and security of your access control.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le contrôleur Tema-Voyager™ Multi offre des capacités supérieures pour répondre aux besoins de haute sécurité comme par exemple :
- Communication cryptée de bout en bout avec distribution automatique et aléatoire des clés pour prévenir les cyberattaques.
- Gestion Wiegand plus intelligente, surveillant le courant électrique vers la connexion Wiegand sur un lecteur pour détecter lorsqu'un court-circuit ou une coupure de courant se produit.
La carte de sortie de relais d'urgence en option permet au Tema-Voyager Multi d'interrompre l'alimentation électrique pour déverrouiller les portes si une alarme d'urgence est déclenchée (comme une alarme incendie).
Caractéristiques et avantages:- Connexion IP directe au niveau supervision
- Complètement autonome, avec base de données embarquée
- Montage mural ou sur rail DIN
- CE:
- EN 50130-4:2011+ A1:2014
- EN 55032:2012 + AC:2013
- EN 50581: 2012
- UKCA
- IEC 60839-11-1 Grade-4
- FCC: CFR 47 FCC part 15 subpart B, 2014
- UL294 7th edition
- cULus: UL60950
- CTick: AS/NZ CISPR 22: 2009+A1:2010
- RoHS 3
- China RoHS