/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Panneaux de contrôle des accès

    Contrôleur Temaline

    Discontinué

    Le contrôleur Temaline TS2 est un panneau de contrôle d'accès entièrement autonome connectable via EBI

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le contrôleur Temaline TS2 fournit le contrôle d'accès, le T&A et la gestion des ascenseurs dans une seule application vous permettant d'optimiser l'utilisation et la distribution de vos appareils. Grâce à la communication peer-to-peer, le TS2 offre la pleine disponibilité des périphériques même en cas de déconnexion du centre de supervision. La capacité unique de charge partagée (redondance du contrôleur) garantit une disponibilité à 100 % de vos appareils de terrain en cas de panne d'un contrôleur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Connexion de lecteurs et d'appareils de terrain via LON
    • Gestion jusqu'à 250.000 cartes
    • Mémoire entièrement configurable
    • La communication IPSEC vers le niveau de supervision garantit l'intégrité et la confidentialité des données
    • Gestion jusqu'à 16 portes avec lecteurs des deux côtés de la porte
    • Gestion jusqu'à 64 entrées et 64 sorties
    • Horloge/calendrier autonome avec prise en charge du fuseau horaire géographique et heure d’été. Dix jours d'autonomie en cas de panne de courant
    • Batterie de secours, avec toutes les fonctionnalités pendant 90 minutes en cas de panne de courant et signalisation de l'état de charge de la batterie
    • Alimentation basse tension (12 V DC/AC) pour la sécurité pendant la maintenance
    • Protection anti-intrusion de l'unité pour détecter toute ouverture non autorisée
    • Protection de surveillance pour la récupération en cas de dysfonctionnements
    Certificats:
    • CE
    • EN60839 Niveau 3
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    TS2
    Le contrôleur Temaline TS2 gère jusqu'à 16 TemaKeys et 64 ES numériques. Connexion Ethernet TCPIP intégrée ; connecte les appareils de terrain LonWorks.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-SEC-TEMALINE-TS2
    TS2
    Le contrôleur Temaline TS2 gère jusqu'à 16 TemaKeys et 64 ES numériques. Connexion Ethernet TCPIP intégrée ; connecte les appareils de terrain LonWorks.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-SEC-TEMALINE-TS2