/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Module de mémoire

    Module de mémoire flash PCD7

    Discontinué

    La mémoire intégrée peut également être étendue à l’aide d’un module de mémoire flash PCD7 dans la fente M1. En outre, l’IP BACnet® ou l’IP Lon peut être activée.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules de mémoire flash PCD7 avec un fichier système permettent d’enregistrer des fichiers, tels que ceux pour le serveur Web. Le PCD peut accéder aux fichiers directement via le serveur FTP ou HTTP et écrire tous les fichiers lisibles sur PC directement sur le module. La mémoire intégrée peut également être étendue à l’aide d’un module de mémoire flash PCD7 dans la fente M1. En outre, l’IP BACnet® ou l’IP Lon peut être activée.

    Caractéristiques et avantages:
    • Système de fichiers 128 Mo
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    PCD7.R-MSD1024
    Saia PCD® uSD flash memory 1024 MByte
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd7r-msd1024-saia-pcd-microsd-flash-memory-card-primaryimage
    PCD7.R-MSD1024
    Saia PCD® uSD flash memory 1024 MByte
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd7r-msd1024-saia-pcd-microsd-flash-memory-card-primaryimage