/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Module de mémoire

    Module de mémoire externe système PCD Saia

    Les systèmes Saia PCD peuvent être étendus d’au moins un à un maximum de quatre modules de mémoire externes qui contiennent un système de l’utilisateur. Les modules de mémoire sont idéaux comme sauvegarde pour l’ensemble de l’application utilisateur.

    Aperçu

    Les systèmes Saia PCD peuvent être étendus d’au moins un à un maximum de quatre modules de mémoire externes qui contiennent un système de l’utilisateur. Les modules de mémoire externes sont idéaux pour la sauvegarde de l’ensemble de l’application utilisateur et permettent aux utilisateurs d’enregistrer les données de tendance, les alarmes et les listes d’événements, ainsi que les fichiers journaux définis par l’utilisateur. Un fichier système externe peut contenir jusqu’à 900 fichiers ou 225 répertoires. Pour stocker les données historiques, la station d’automatisation utilise également des mémoires flash SD.

    Caractéristiques et avantages:
    • 512/1024 Mo de mémoire Flash
    Certificats::
    • CE
    • CEI EN 61131-2
    • UL