/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Panneaux Web

    Contrôleur de pièces PCD7.D443 PCD

    Le contrôleur de pièces PCD® Saia Burgess Controls est élégant et entièrement programmable, s’adaptant parfaitement à toute pièce. Les contrôleurs de pièces Saia PCD® sont utilisés pour le fonctionnement et le contrôle des applications autonomes.

    Aperçu

    Le contrôleur de pièces PCD® de Saia Burgess Controls (SBC) est joliment conçu et entièrement programmable, les contrôleurs s’adaptent parfaitement à n’importe quelle pièce. Les contrôleurs de pièces Saia PCD® sont utilisés pour le fonctionnement et le contrôle d’applications de pièces autonomes avec le contrôleur logique intégré et permettent aux utilisateurs de contrôler les fonctions de la pièce sans station de tête de réseau ; par conséquent, les retards associés grâce à de longues voies de communication sont évités.

    Caractéristiques et avantages:
    • Visualisation programmable avec Web Editor 8
    • Contrôleur logique programmable pour les applications autonomes de pièce
    • Montage dans des boîtiers muraux standards
    • Capteur de température embarqué
    • Couleurs TFT avec une profondeur de couleur de 65 000
    • Écran tactile capacitif pour une réponse extrêmement sensible
    Certificats::
    • Classe de protection IP20
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC