Amplificateurs de puissance
Amplificateur avec chargeur de batterie
Amplificateur de puissance à quatre voies avec chargeur de batterie intégré pour VARIODYN ONE. 4XD125B est équipé de 4 voies d’ampli. indépendantes de 125 W dotées de la technologie d’entraînement direct de classe D.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L’UIM sert de module d’interface du système PA/VA VARIODYN ONE pour connecter deux entrées audio analogiques, deux sorties audio analogiques, ainsi que 48 contacts de commande.
Pour huit contacts de commande, la surveillance des courts-circuits et des interruptions peut être activée. L’UIM est connecté au module VARIODYN ONE INC via le bus DAL. Il numérise deux entrées audio analogiques, c’est-à-dire à partir d’un lecteur CD ou d’un système de détection de danger, et transmet les données audio numérisées au module INC VARIODYN ONE via le bus DAL. Afin de transmettre tous les messages lus à un périphérique externe, par exemple, deux sorties sont disponibles en tant que sources audio analogiques. Les 48 contacts peuvent servir d’entrées de contact. Pour huit contacts de contrôle, la surveillance des courts-circuits et des interruptions peut être activée.
Étant donné que toutes les voies de l'amplificateur sont complètement indépendantes les unes des autres, il est possible d'utiliser une voie pour la sauvegarde. Cela peut être le cas pour les trois autres voies ou sinon d’autres voies d’amplificateur d’autres amplificateurs avec une puissance de sortie identique ou inférieure.
Équipements et avantages :- 48 entrées/sorties programmables
- 8 contacts surveillés
- 2 entrées audio
- 2 sorties audio
- connectées à INC via le port DAL (Digital Audio Link)
- Peut connecter jusqu'à 8 UIM par contrôleur INC- D
- EN 54-16