/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Amplificateurs de puissance

    AMPLIFICATEUR 4XD125B AVEC EAE INTERNE

    Amplificateur quatre canaux de 125W, avec chargeur / batterie comme alimentation de secours.

    Aperçu

    Quatre canaux amplificateur de puissance ainsi qu’un chargeur / batterie pour l'alimentation de secours de VARIODYN® D1 Comprio. L’amplificateur 4XD125B dispose de 4 canaux d'amplification indépendants de chacun 125 W avec une technologie de classe D.

    Caractéristiques et avantages:
    • Certifié EN 54-16
    • Conforme DIN VDE 0833-4
    • Conforme EN 60 849
    • Technologie Class D, efficacité > = 80 %
    • 4 canaux 125W indépendamment amplifiés
    • Encombrement 1U
    • Idéal en association avec le VARIODYN ® D1 Comprio
    • Auto-surveillance et d'auto-test par le microcontrôleur
    • Protégé contre la surcharge, court-circuit et surchauffe
    • Limiteur abaisseur à 3 dB dans le cas de surcharge
    • Ventilateur intégré avec régulation de vitesse pour la régulation de température, avec un débit d'air à l'avant et à l’arrière de l'appareil
    • Alimentation 230 VAC et 24 Vcc (secours)
    • EAE intégrée, dispositif de charge selon la norme EN 54-4 pour charger les batteries d'une capacité maximale de 65 Ah (2 x 12 V / 65 Ah) pour l'alimentation de l’amplificateur ainsi que des composants externes nécessitant une alimentation de secours
    • L'un des quatre canaux d'amplification peut être utilisé comme canal de secours
    • Interface de bus CAN pour des fonctionnalités de service