/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Amplificateurs de puissance

    AMPLI DE PUISSANCE DIGIT 4x300W CLASSE D

    Amplificateurs de puissance quatre canaux de 300W, compatibles avec le VARIODYN® D1.

    Aperçu

    Amplificateur de puissance pour ECSAV VARIODYN® D1 utilisant la technologie de classe D, avec quatre canaux de 300W électriquement indépendants et des sorties isolées galvaniquement. Un système de limitation de courant permet un démarrage en douceur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Tension nominale 230 V AC
    • Fréquence nominale 50 Hz ... 60 Hz (+10 % / -5 %)
    • Alimentation électrique de sécurité 24 V DC
    • Principe de fonctionnement fonctionnel Classe D
    • Séparation des canaux 92 dB
    • Distorsion harmonique au niveau nominal 0,02 %
    • Température ambiante -5 °C ... 55 °C
    • Humidité relative < 40 %
    • Couleur gris, type RAL 7016
    • Poids env. 13,8 kg
    • Dimensions L: 484 mm H: 88 mm P: 400 mm (2U 19")