/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Éclairage d’urgence

    Panneau d’affichage LED intérieur

    Discontinué

    La technologie LED offre des performances élevées et une efficacité énergétique idéale pour les installations industrielles et commerciales.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La technologie LED offre des performances élevées et une efficacité énergétique idéale pour les installations industrielles et commerciales. Fournissant une signalisation visuelle et sonore, la série 1500 de panneaux d'affichage convient à un large éventail d'applications, notamment les incendies, les inondations et les gaz

    Caractéristiques & Avantages :
    • Aspect discret
    • Montage mural
    • Signalisation visuelle et sonore
    • Feu fixe ou clignotant
    • Large gamme d’applications
    • Conception fine
    • LED à faible consommation
    • Pictogrammes internationaux