/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de contrôle

    Module de sortie M700 pour centrale de détection de gaz

    Discontinué

    Les modules de sortie sont conçus pour être utilisés avec n’importe quel panneau de contrôle des alarmes incendie du protocole NOTIFIER et fournissent un circuit de sortie unique surveillé.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules de sortie de la série M700 sont conçus pour être utilisés avec la centrale de détection de gaz ESS 4000G et incluent une isolation de boucle sélectionnable dans chaque dispositif.

    Ce module dispose d'un circuit de sortie unique surveillé pour une utilisation avec des charges polarisées (jusqu'a 230V).

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER