Modules de contrôle
Moniteur multimodule 10 entrées
Moniteur multimodule 10 entrées
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le module d’entrée à dix canaux fournit une interface avec des dispositifs de contact normalement ouverts. L’état supervisé : normal, défaut de circuit ouvert ou alarme de court-circuit est renvoyée à la centrale d’alarme.
Dans le protocole numérique Opal, une seule adresse est utilisée pour l’ensemble du multimodule avec des sous-adresses qui remplissent les adresses restantes. Pour la compatibilité avec les installations existantes utilisant le protocole Notifier CLIP, la première adresse est définie de 01 à 90 ; les autres modules se voient automatiquement attribuer les neuf adresses suivantes ; jusqu’à six adresses non utilisées peuvent être désactivées par commutateur DIP.
Caractéristiques et avantages :- Utilise le protocole Opal (jusqu’à 159 adresses)
- Voyants LED tricolores individuels
- Isolation contrôlable
- Les adresses non utilisées peuvent être désactivées
- Roues codeuses d’adresse
- Fonctionnement de classe B
- Borniers enfichables amovibles
- 0905-CPR-191779 pour EN 5417-18:2005+2007
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Input Module
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Input Module
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Input Module