/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de contrôle

    Modules d’entrées et de sorties multiples série 500 : SC-6

    Modules d’entrées et de sorties multiples série 500 : SC-6

    Aperçu

    La conception des modules d’entrée et de sortie multiples System Sensor série 500 permet une installation facile et rapide. Les modules de surveillance et de commande peuvent être utilisés pour superviser et activer les diffuseurs sonores, les gyrophares, les fermetures de porte, les déclencheurs manuels, les commutateurs de débit d’eau, les détecteurs de fumée conventionnels, etc. Le module d’interface de zone conventionnel est idéal pour les applications de modernisation avec surveillance de zones de détecteurs conventionnels à deux fils. Chaque module possède sa propre adresse. Les modules sont adressés avec des roues codeuses faciles à utiliser. Des dispositions sont incluses pour désactiver les adresses inutilisées. Jusqu’à deux modules peuvent être montés dans une armoire BB-2 avec châssis intégré et jusqu’à six modules peuvent être montés dans une armoire BB-6 avec châssis CH-6. Les bornes de câblage sont facilement accessibles pour le dépannage.

    Le module de gestion supervisée SC-6 six relais assure la surveillance supervisée du câblage pour charger les dispositifs qui nécessitent une alimentation externe ou un amplificateur pour fonctionner, tels que les alarmes à pavillon, les gyrophares, les haut-parleurs ou les cloches. Sur commande de la centrale d’alarme, le SC-6 déconnecte la supervision et connecte l’alimentation externe à travers le dispositif de charge. Le premier module est adressé de 01 à 94, tandis que les modules restants sont automatiquement affectés aux cinq adresses supérieures suivantes. Des dispositions sont incluses pour désactiver un maximum de trois adresses inutilisées. Chaque module possède des bornes pour la connexion à un circuit d’alimentation externe pour alimenter les dispositifs sur le circuit de son appareil de notification. Une ou plusieurs alimentations ou amplificateurs peuvent être utilisés.

    Caractéristiques et avantages :
    • Borniers enfichables amovibles de 12 à 18 AWG
    • Voyants LED individuels
    • Les adresses non utilisées peuvent être désactivées
    • Roues codeuses d’adresse
    • Fonctionnement de classe A ou B
    • Installation de deux modules maximum dans l’enceinte BB-2 (en option)
    • Installation de six modules maximum dans un boîtier BB-6 avec châssis CH-6 (en option)
    • Visserie de montage incluse
    Certifications :
    • Homologué UL S7305
    • ULC CS669
    • Certifié FM
    • CSFM 7300-1653:0160
    • Approuvé MSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor