Modules de contrôle
Relais multimodule 6 sorties
Relais multimodule 6 sorties
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module de sortie à six canal MI-CR6-S2I est conçu pour être utilisé dans les applications où de nombreux modules simples sont requis. Les modules de surveillance et de contrôle peuvent être utilisés pour superviser et activer les diffuseurs sonores, les lumières stroboscopiques, les fermetures de portes, les déclencheurs manuels de type « Briser la vitre », les commutateurs de débit d’eau, les clapets coupe-feu et autres dispositifs auxiliaires. Il se connecte directement à la boucle de communication analogique et est compatible avec tous les contrôleurs analogiques MORLEY-IAS. Ce module dispose de micro switches pour l’adressage décadique et de voyants LED tricolores. Il occupe 6 adresses de module consécutives dans la boucle.
Le NFXI-RM6 se compose de six relais de commutation. Un ensemble isolé unique de contacts de relais secs, qui peut être câblé comme normalement ouvert ou normalement fermé, est fourni pour chaque adresse. Le module permet à la centrale d’alarme de commuter les contacts à la demande. Le circuit contrôlé n’est pas supervisé. Dans le protocole numérique Opal, une seule adresse est utilisée pour l’ensemble du multimodule avec des sous-adresses qui remplissent les adresses restantes. Pour la compatibilité avec les installations existantes utilisant le protocole Notifier CLIP, la première adresse est définie de 01 à 94, les autres modules sont automatiquement affectés aux cinq adresses suivantes, et jusqu’à quatre adresses inutilisées peuvent être désactivées par commutateur DIP.
Certifications :- 0905-CPR-191780 pour EN54:17_18:2005_2007
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Changeover Relay Output with Loop Isolation
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Changeover Relay Output with Loop Isolation
- Brand : Morley-IAS
- Product Type : Changeover Relay Output with Loop Isolation