Modules de contrôle
moniteur de zone conventionnel
Les modules d’entrée par NOTIFIER assurent la supervision d’un ou deux circuits d’entrée à partir de périphériques externes, ce qui confère une flexibilité maximale à un système de détection d’incendie et d’alarme NOTIFIER.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules d'entrée Notifier série M700 assurent la supervision d'un ou deux circuits d'entrée à partir de dispositifs extérieurs et incluent également le module d'interface de zone conventionnel M710-CZR. Le dernier crée une interface entre une zone de dispositifs de détection d’incendie de type conventionnel fabriqués par Notifier et une boucle de signalisation intelligente. Il possède un condensateur résistif en Élément de fin de ligne. Idéal pour une utilisation dans les environnements IS.
Équipements et avantages :- Supports de rail DIN intégrés
- Technique de communication stable avec immunité au bruit élevée
- Connexions des bornes enfichables pour faciliter le câblage sur le terrain
- Tuyaux lumineux tricolores
- DECADE 01 à 99 (Clip) ou 01 à 159 (AP) Commutateurs d’adresse
- Alimentés directement par 2 boucles de câblage
- EN54-18:2005+AC:2007
- EN54-17:2005+AC:2007
- 0905-CPR-210491 pour (M710E)
- 0905-CPR-210491 pour (M720E)
- pas encore arrivés pour M710E-CZR
- Le numéro G Vds n’est pas encore arrivé
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor