Modules de contrôle
Isolateur de défaut
Le module isolateur de défaut Notifier ISO-X(A) est utilisé avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie (FACP) Notifier Onyx et CLIP pour protéger le système contre les courts-circuits fil à fil sur les boucles SLC.
Le module isolateur de défaut Notifier ISO-X(A) est utilisé avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie (FACP) Notifier Onyx et CLIP pour protéger le système contre les courts-circuits fil à fil sur les boucles SLC.
Caractéristiques et avantages :- Alimenté par une boucle SLC directement, aucune alimentation externe requise
- Base montée sur des boîtes de jonction standard (4,0 po/10,16 cm2 par 2,125 po/5,398 cm de profondeur)
- Immunité élevée au bruit (EMF/RFI)
- Grand angle de vision des LED
- Vis SEMS avec plaques de serrage pour faciliter le câblage
- Se réinitialise automatiquement à la correction des courts-circuits
- Prend en charge le câblage de type 4, 6 ou 7
- BSA : 578-81-SA
- CSFM : 7165-0028:0214; 7165-0028:0224; 7165- 0028:0243
- Approuvé FM
- MEA : 17-96-E ; 104-93-E Vol. VI ; 290-91-E Vol. V ; 317-01- E ; 447-99-E
- UL : S635 (UOXX)
- ULC : S635 (OUOXXC, ISO-XA)
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER|NOTIFIER
Autres
Data Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.