/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de contrôle

    Carte bus Gent Vigilon Compact

    Carte bus Gent Vigilon Compact

    Aperçu

    La Gent COMPACT-LPC est une carte bus unique à utiliser avec la centrale d’alarme incendie Gent Vigilon Compact. Cette carte bus permet l’ajout d’un circuit de boucle supplémentaire sur une centrale d’alarme incendie Gent Vigilon Compact. Le panneau Gent Vigilon Compact a une capacité maximale de 2 cartes bus.

    Caractéristiques et avantages :
    • Capacité accrue pour les appareils alimentés en boucle, y compris les nouveaux dispositifs d’alarme visuelle EN54-23
    • Prend en charge des longueurs de boucle plus longues jusqu’à 2 km (1,24 mi)
    • Courant de boucle augmenté à 800mA lorsqu’il est utilisé avec les derniers dispositifs S-Quad et S-Cubed
    • Outil de diagnostic basé sur PC pour garantir une intégrité optimale du système. Avantages :
    • Efficacité améliorée avec une puissance d’alarme 2 fois plus élevée sans perte de veille
    • Prend en charge jusqu’à 100 diffuseurs sonores avec capteurs et alarmes visuelles S-Quad certifiés EN54-23
    • Prend en charge la mise à niveau des installations Vigilon existantes
    Certifications :
    • EN54-23
    • VAD certifiés
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
    • Product Type
      • Card

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
    • Product Type
      • Card
    • Brand : Farenhyt
    • Product Type : Card