control modules
Module de gestion supervisée six circuits XP6-C
Module de gestion supervisée six circuits XP6-C
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
- Borniers enfichables amovibles de 12 AWG (3,31 mm²) à 18 AWG (0,821 mm²)
- Indicateurs d’état pour chaque point
- Roues codeuses d’adresse
- Fonctionnement FlashScan® ou CLIP
- Carte accessoire SYNC-1 en option pour appareils SpectrAlert et SpectrAlert Advance
- Montage d’un ou deux modules dans une armoire BB-XP
- Installation de six modules maximum sur un châssis CHS-6 dans une armoire CAB-3 Series, CAB-4 Series, EQ Series ou BB-25
- Visserie de montage incluse
- Homologué UL : S635
- Homologué MEA : 43-02-E / 226-03-E
- FDNY : COA N° 6121
- Certifié FM
- CSFM : 7300-0028:0219
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER