Modules de surveillance
Module de surveillance double FDM-1(A)
Les modules de surveillance double FDM-1(A) supervisent les circuits d’entrée à contact sec, tels que les détecteurs de chaleur conventionnels et les stations de tirage, ou surveillent et alimentent des circuits de détecteurs de fumée à 2 fils.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules de surveillance double FDM-1(A) supervisent les circuits des dispositifs d’entrée à contact sec, tels que les détecteurs de chaleur conventionnels et les stations de tirage, ou surveillent et alimentent des circuits de détecteurs de fumée à 2 fils. Ils fournissent deux circuits indépendants à deux fils, à deux adresses consécutives distinctes. Ils sont capables de surveiller les alarmes incendie normalement ouvertes et les dispositifs de surveillance, ou les dispositifs de sécurité normalement ouverts/normalement fermés.
Caractéristiques et avantages :- L’identification intégrée permet à la centrale de reconnaître le module de surveillance
- Saisie d’adresse par numérotation directe : 1 à 159
- notifications LED
- Vis SEMS avec plaques de serrage pour faciliter le câblage
- UL : S635.
- ULC : S635
- Approuvé FM.
- CSFM : 7300-0028:0219, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243.
- MEA : 457-99-E.
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER