Modules de surveillance
Module de surveillance FMM-101
Les modules de surveillance supervisent un circuit de dispositifs d’entrée à contact sec, tels que les détecteurs de chaleur conventionnels et les stations de tirage, ou surveillent et alimentent un circuit de détecteurs de fumée à 2 fils.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules de surveillance supervisent un circuit de dispositifs d’entrée à contact sec, tels que les détecteurs de chaleur conventionnels et les stations de tirage, ou surveillent et alimentent un circuit de détecteurs de fumée à 2 fils. Les numéros de modèle des modules de surveillance incluent les modèles FMM-101, FMM-101 A.
Caractéristiques & Avantages :- Vis SEMS avec plaques de serrage pour faciliter le câblage
- Saisie directe de l'adresse : 01 159
- Indication LED pour l’indication normale ou anormale
- Câblage supervisé de classe B vers le dispositif surveillé
- Plus petite taille pour l’intérieur des dispositifs ou des boîtes de jonction
- CSFM : 7300-0028:0219, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243
- Approuvé FM
- MEA : 457-99-E
- UL : S635
- ULC : S635
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER