/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de surveillance

    Modules de surveillance, Morley

    Discontinué

    Un ou plusieurs modules d’entrée assurent la supervision d’un circuit d’entrée à partir de périphériques externes, ce qui confère une flexibilité maximale à un système de détection d’incendie et d’alarme Morley

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules d'entrée Morley de série assurent la supervision d'un ou deux circuits d'entrée à partir de dispositifs extérieurs et incluent également le module d'interface de zone conventionnel MI-DCZRM. Le dernier crée une interface entre une zone de dispositifs de détection d’incendie de type conventionnel fabriqués par Morley et une boucle de signalisation intelligente. Il possède un condensateur résistif en Élément de fin de ligne. Idéal pour une utilisation dans les environnements IS.

    Équipements et avantages :
    • Supports de rail DIN intégrés
    • Technique de communication stable avec immunité au bruit élevée
    • Connexions des bornes enfichables pour faciliter le câblage sur le terrain
    • Tuyaux lumineux tricolores
    • DECADE 01 à 99 (Clip) ou 01 à 159 (AP) Commutateurs d’adresse
    • Alimentés directement par 2 boucles de câblage
    Certifications :
    • EN54-18:2005+AC:2007
    • EN54-17:2005+AC:2007
    • 0905-CPR-210492
    • Pas encore arrivé pour MI-DCZRME
    • Le numéro G VdS n’est pas encore arrivé
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS