/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de surveillance

    Module de surveillance NMM-100(A)

    Discontinué

    Le NMM-100(A) est un module de taille standard qui supervise un circuit de type D (classe A) ou B (classe B) de dispositifs d'entrée à contact sec.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module de surveillance NMM-100(A) est destiné à être utilisé dans les systèmes intelligents à deux fils où l'adresse individuelle de chaque module est sélectionnée à l'aide des interrupteurs à rotation intégrés. Il fournit un circuit de dispositif d'initiation (IDC) tolérant aux défauts à deux ou quatre fils pour les dispositifs d'alarme incendie et de surveillance à contact normalement ouvert. Le module est équipé d'un voyant DEL à commande par panneau.

    Caractéristiques & Avantages :

    • • L’identification de type intégrée identifie automatiquement ce dispositif comme un module de surveillance de la centrale.
    • • Alimenté directement par boucle à 2 fils SLC. Aucune alimentation supplémentaire requise.
    • • Immunité au bruit élevé (EMF/RFI).
    • • Vis SEMS avec plaques de serrage pour faciliter le câblage.
    • • Saisie directe de l’adresse : 01 – 99 sur FireWarden-100-2, 01 – 50 sur FireWarden-50.
    • • La DEL clignote pendant le fonctionnement normal et se verrouille en continu pour indiquer une alarme.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER