/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de surveillance

    Module de surveillance sans fil SWIFT - Notifier

    Les modules de surveillance sans fil Flash Scan sont utilisés pour surveiller les dispositifs avec actionnement mécanique par contact. Comprend un couvercle spécial avec un aimant d’inviolabilité intégré.

    Aperçu

    Les modules de surveillance sans fil Flash Scan sont destinés à être utilisés avec une passerelle sans fil pour s’interfacer avec un dispositif ayant des contacts utilisés pour signaler les conditions d’état. Ils sont conçus pour fournir une interface pour les dispositifs de contact tels que les contacts de sécurité, les commutateurs de débit d’eau ou les déclencheurs manuels. L’entrée du module de surveillance n’est pas verrouillée et ne nécessite pas de réinitialisation. L'appareil est équipé d'un voyant DEL à commande par panneau. Le module de surveillance doit se trouver à moins de 3 pieds du dispositif surveillé lors de l’utilisation du câblage sur site ou à 20 pieds dans un conduit non métallique.

     Caractéristiques & avantages :  

    • Installation sans fil
    • Réseau maillé de classe A
    • Roues code adressables

    Certifications :

    • AS ISO 7240.25 :2015
    • AS ISO 7240.18 :2015
    • Conforme aux règles nationales ACMA Radiocommunications Classe 2000 et Classe 2002
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    FW-MM
    Module de surveillance sans fil SWIFT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fw-mm-wireless-mod-monitor-not-primaryimage
    FW-MM
    Module de surveillance sans fil SWIFT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fw-mm-wireless-mod-monitor-not-primaryimage
    FW-MMA
    Module de surveillance sans fil SWIFT, ULC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-fw-mma
    FW-MMA
    Module de surveillance sans fil SWIFT, ULC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-fw-mma