/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de surveillance

    Module de surveillance dix entrées XP10-M

    Module de surveillance dix entrées XP10-M

    Aperçu
    Le module de surveillance à dix entrées Notifier XP10-M est une interface entre une centrale d’alarme et des dispositifs de contact normalement ouverts dans des systèmes d’alarme intelligents tels que des déclencheurs manuels, des alarmes de bris de vitre ou des commutateurs de débit. La première adresse sur le XP10-M est définie de 01 à 150 et les modules restants sont automatiquement affectés aux neuf adresses supérieures suivantes. Des dispositions sont incluses pour désactiver un maximum de deux adresses inutilisées. Chaque module XP10-M dispose de voyants LED verts contrôlés par panneau. La centrale peut faire clignoter, verrouiller ou éteindre les LED.

     Caractéristiques et avantages : 
    • Dix circuits de dispositif d’initiation adressables
    • Borniers amovibles enfichables de 0,75 mm² à 1,5 mm²
    • Indicateurs d’état pour chaque point
    • Deux adresses inutilisées peuvent être désactivées
    • Roues codeuses d’adresse
    • Fonctionnement FlashScan® ou CLIP
    • Différentes possibilités de montage
    • Visserie de montage incluse
    Certifications :
    • Homologation SAI Global n° SMK40640-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER