Modules de relais
Mod. entr. 2 + sort. rel., mod. interface extinc., Notifier
Les modules double entrée/1 sortie relais par NOTIFIER fournissent un contact inverseur unipolaire sans tension non surveillé pour les périphériques externes, offrant une flexibilité maximale à un système de détection d'incendie et d’alarme NOTIFIER.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules d’Entrée/1 double relais de sortie de la série M700 Notifier sont conçus pour être utilisés avec n’importe quel panneau de contrôle des alarmes du protocole NOTIFIER et comprennent une isolation de boucle sélectionnable dans chaque dispositif. Le module de sortie à relais unique et double entrée M721, ainsi que la fourniture de deux entrées supervisées, constitue également un changement unique sur la sortie à relais de 2 A à 30 V c.c. La variante d’interface d’extinction active les systèmes d’extinction connectés aux contrôleurs Notifier. Le M721 utilise trois adresses des 159 modules disponibles sur une boucle et répondent aux interrogations régulières de la centrale d’alarme indiquant son type et l’état (ouvert/normal/court-circuit) de son circuit de dispositif supervisé.
Équipements et avantages :- Supports de rail DIN intégrés
- Technique de communication stable avec immunité au bruit élevée
- Connexions des bornes enfichables pour faciliter le câblage sur le terrain
- Tuyaux lumineux tricolores
- DECADE 01 à 99 (Clip) ou 01 à 159 (AP) Commutateurs d’adresse
- Alimentés directement par 2 boucles de câblage
- Applications de systèmes d’extinction (modèle SST)
- EN54-18:2005+AC:2007
- EN54-17:2005+AC:2007
- 0905-CPR-210491 (M721E)
- pas encore arrivé pour M721E-SST
- Le numéro G Vds n’est pas encore arrivé
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER