/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de relais

    Module de relais sans fil SWIFT FW-RM

    Les modules de relais sans fil SWIFT® FW-RM permettent à la centrale d’alarme de changer de contact par commande de code. Le relais contient un ensemble isolé de contacts de forme C, qui fonctionnent comme un commutateur unipolaire à deux directions.

    Aperçu

    Les modules de relais  sans fil SWIFT® FW-RM permettent à la centrale d’alarme de changer de contact par commande de code. Le relais contient un ensemble isolé de contacts de forme C, qui fonctionnent comme un commutateur unipolaire à deux directions. Les connexions du circuit au relais ne sont pas supervisées par le module. Le module de relais SWIFT FW-RM peut être utilisé pour activer des fonctions telles qu’une alimentation à distance (en conjonction avec un module moniteur), un rappel d’ascenseur, des arrêts de portes et l’arrêt du ventilateur des appareils câblés ou des appareils SWIFT au sein du même réseau maillé. Les modules comprennent également un voyant DEL contrôlé par panneau.

    Les modules sans fil SWIFT sont des modules intelligents (adressables) qui fournissent une communication sécurisée et fiable au panneau de contrôle des alarmes incendie (FACP) sur un réseau maillé de classe A. Les modules sans fil constituent une opportunité pour les applications, lorsqu’il est coûteux (murs/plafonds en béton, fils enterrés), obstruant (conduit à montage en surface) ou potentiellement dangereux (amiante) d’utiliser des périphériques câblés traditionnels. En outre, les périphériques sans fil et filaires peuvent être présents sur le même FACP, ce qui fournit une solution filaire/sans fil intégrée pour un potentiel d’installation accru.

    Le réseau maillé du système SWIFT crée une relation enfant-parent entre les dispositifs de sorte que chaque périphérique dispose de deux parents fournissant un deuxième chemin pour les communications sur chaque dispositif. Si un dispositif ne peut plus fonctionner pour une raison quelconque, le reste des dispositifs peut toujours communiquer entre eux, directement ou via un ou plusieurs dispositifs intermédiaires. Le système SWIFT déclenche également le saut de fréquence pour éviter les interférences système, qu’elles soient intentionnelles ou accidentelles.

    Les appareils communiquent sur le réseau maillé via une porte d’accès au FACP. Le FACP affiche le périphérique sans fil SWIFT et un autre dispositif adressable sur le système fournissant des fonctions de détection et des sorties similaires à celles d’un homologue filaire. En outre, les périphériques filaires et sans fil peuvent être présents sur le même FACP pour répondre aux besoins d’une application donnée. Un système sans fil SWIFT peut utiliser n’importe quelle combinaison de modules, de détecteurs de fumée et de chaleur, de stations de traction et de bases AV.

    Caractéristiques et avantages :
    • Installation sans fil
    • Réseau maillé de classe A
    • Roues code adressables
    • Applications commerciales
    • Saut de fréquence
    • Communications bidirectionnelles
    Certifications :
    • homologué UL S635
    • homologué UL 268
    • CSFM : 7300-0028 :0277
    • Approuvé par FM
    • ID FCC ; AUB-WFSRM
    • ID IC : 573X-WFSRM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER