/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de relais

    Modules de relais et de commande intelligente Notifier

    Discontinué

    Le module de relais adressable NC-100RA fournit aux centrales d’alarme intelligentes série FireWarden de NOTIFIER avec deux jeux isolés de sorties à contact sec Form-C pour activer de dispositifs auxiliaires tels que ventilateurs, amortisseurs.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module de relais adressable NC-100RA fournit aux panneaux de commande intelligents de la série FireWarden de NOTIFIER deux ensembles isolés de sorties à contact sec de forme C pour activer une variété de dispositifs auxiliaires tels que des ventilateurs, des clapets, des cale-portes et des équipements de commande.

    Caractéristiques et avantages :
    • Vis SEMS pour faciliter le câblage
    • État contrôlé par panneau LED
    • Communications analogiques
    • Commutateurs d'adresse rotatifs
    • Courant de veille faible
    • Montages dans une boîte de jonction standard 4 pouces
    Certifications :
    • Approuvé CSFM : fichier 7300-0028 :230
    • Approuvé FM
    • Approuvé MEA : fichier 72-01-E Vol. 2
    • Homologué UL : fichier S635
    • Homologué ULC : S635
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER