/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de relais

    Module de gestion six relais Notifier

    Discontinué

    Module de gestion six relais Notifier

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Le module de gestion à six relais XP6-R de NOTIFIER fournit un système d’alarme incendie intelligent avec six relais de forme C. Le premier module est adressé de 01 à 154, tandis que les modules restants sont automatiquement affectés aux cinq adresses supérieures suivantes. Des dispositions sont incluses pour désactiver un maximum de trois adresses inutilisées. Un seul jeu de contacts de relais secs isolés est fourni pour chaque adresse de module. Il peut être câblé pour un fonctionnement normalement ouvert ou normalement fermé. Le module permet à la centrale d’alarme de commuter ces contacts sur commande. Aucune supervision n’est fournie pour le circuit contrôlé. Chaque module XP6-R dispose de voyants LED verts contrôlés par la centrale. La centrale peut faire clignoter, verrouiller ou éteindre les LED.
     Caractéristiques et avantages : 
    • Six contacts de relais adressables de forme C
    • Borniers enfichables amovibles de 12 AWG (3,25 mm²) à 18 AWG (0,9 mm²)
    • Indicateurs d’état pour chaque point
    • Les adresses non utilisées peuvent être désactivées
    • Roues codeuses d’adresse
    • Fonctionnement FlashScan ou CLIP
    • Installation d’un ou deux modules dans une armoire BB-XP (en option)
    • Installation de six modules maximum sur un châssis CHS-6 dans une série CAB-3
    • Visserie de montage incluse
    Certifications :
    • CSFM : 7300-0028:0219
    • Approuvé FM (signalisation de protection contre la lumière uniquement)
    • Maryland State Fire Marshall : Permis n° 2099
    • Homologué MEA : 368-01-E
    • Homologué UL : S635
    • Homologué ULC : S635 (XP6-RA)
    • Homologation SAI Global n° SMK40640-2
       
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER