/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de relais

    Module de commande de relais par Notifier

    Discontinué

    Le module de commande de relais FRM-1 est destiné à être utilisé dans les systèmes intelligents à deux fils où l'adresse individuelle de chaque module est sélectionnée à l'aide des interrupteurs à rotation intégrés.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module de commande de relais FRM-1 est destiné à être utilisé dans les systèmes intelligents à deux fils où l'adresse individuelle de chaque module est sélectionnée à l'aide des interrupteurs à rotation intégrés. Il permet à une centrale compatible de commuter des contacts discrets par commande de code.

    Caractéristiques et avantages :
    • Vis SEMS pour faciliter le câblage
    • État contrôlé par panneau LED
    • Communications analogiques
    • Commutateurs d'adresse rotatifs
    • Faible courant de veille
    • Montages dans une boîte de raccordement standard 4
    Certifications :
    • CSFM : 7300-0028 :0219
    • Approuvé FM
    • MEA : 14-00-E
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER