Modules de relais
Prise Vesdanet déporté VRT-300
L’interface des prises VESDAnet est requise lorsqu’une unité standard est utilisée pour fournir une solution flexible lorsqu’un montage permanent n’est pas requis ; dans ce cas, les prises VESDAnet connectent le HLI au réseau VESDAnet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
L’interface des prises VESDAnet est requise lorsqu’une unité standard est utilisée pour fournir une solution flexible lorsqu’un montage permanent n’est pas requis ; dans ce cas, les prises VESDAnet connectent le HLI au réseau VESDAnet. Xtralis propose deux systèmes pour le montage à distance des modules, la boîte d’alimentation décentralisée et le sous-rack 19. La gamme de modules VESDA a été conçue pour compléter les détecteurs VESDA. Les modules disponibles pour le montage à distance sont le module d’affichage, le module programmateur à affichage à cristaux liquides, le module de prise VESDAnet, les cartes de terminaison à distance à relais 7 et 12 et le module de carte processeur de relais, le module de relais système, le module de sortie analogique, le module à relais multiple et d’autres accessoires incluant des étiquettes pour les points d’échantillonnage et les tuyaux.
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER