/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de relais

    Module de contrôle des six relais

    Les modules multiples d'entrée et de sortie des capteurs système sont conçus pour répondre à une gamme d'applications où de nombreux modules individuels sont utilisés.

    Aperçu

    Le module de contrôle à six relais se compose de six relais de type C. Un seul ensemble isolé de contacts à relais secs est fourni pour chaque adresse de module, pouvant être câblé pour un fonctionnement normalement ouvert ou normalement fermé. Le module permet au panneau de contrôle de basculer ces contacts sur commande. Aucune supervision n'est assurée pour le circuit contrôlé. Le multi-module fournit des isolateurs de court-circuit pour empêcher les courts-circuits sur la boucle de détection et d'alarme incendie de désactiver plus d'un appareil sur la boucle intelligente. Les cavaliers ont été remplacés par des commutateurs dip pour désactiver les adresses et régler l'opération de classe A ou de classe B. Les multimodules relais peuvent désactiver jusqu'à quatre adresses lorsqu'ils fonctionnent dans le protocole CLIP. Les modèles de protocole avancé n'utilisent qu'une seule adresse par multi-module.

    Caractéristiques et avantages:
    • Borniers enfichables amovibles de calibre 12 à 18 AWG
    • Voyants DEL individuels
    • Possibilité de désactiver les adresses inutilisées
    • Sélecteur d'adresse rotatif
    • Fonctionnement en classe A ou B
    • Installation de deux modules maximum dans un boîtier BB-2 (en option)
    • Montage de six modules maximum dans un boîtier BB-6 avec châssis CH-6 (en option)
    • Matériel de montage inclus
    Certificats:
    • Homologué UL et/ou ULC S7305
    • FM, CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor