Modules spécialisés
Module d'entrée de moniteur 10 voies
ME 10v Chaque entrée et sortie est gérée et contrôlée individuellement par l’équipement de contrôle et fournit une solution rentable et compacte pour les installations nécessitant plusieurs commutations et/ou une surveillance à un seul emplacement.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Module d’entrée de moniteur 10 voies. Chaque entrée et sortie est gérée et contrôlée individuellement par l’équipement de contrôle et fournit une solution rentable et compacte pour les installations nécessitant plusieurs commutations et/ou une surveillance à un seul emplacement. Les entrées peuvent être configurées pour surveiller les conditions de circuit ouvert, de court-circuit et actives (incendie). Chaque sortie se compose d’un contact de relais de forme C (passage) fournissant à la fois des contacts normalement ouverts et normalement fermés de 2 A à 30 V CC. Chaque carte de module utilise jusqu’à 10 adresses consécutives, l’adresse de base étant définie par commutateur DIP, bien que l’une des 10 adresses puisse être désactivée individuellement, permettant l’utilisation de cette adresse par d’autres modules sur cette boucle.
Équipements et avantages :- Alimentation en boucle Aucune alimentation supplémentaire requise
- Bornes enfichables
- 2 A, 30 VCC. Sorties relais de forme C (unités de sortie uniquement)
- Désactivation d'adresse individuelle
- Sorties LEDdistantes
- ISO9001
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor