/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules spécialisés

    Extension de clavier numérique DKM Plus

    Le clavier d'extension DKM plus offre 18 touches librement configurable et 18 LED

    Aperçu

    Le clavier d'extension DKM plus offre 18 touches librement config et 18 DEL.

    . Jusqu’à 6 extensions DKM plus peuvent être connectées à une station d’appel DCS plus.

    . Jusqu’à 120 touches au total

    Caractéristiques et avantages:
    • Température ambiante -5 °C ... 55 °C
    • Humidité relative < 15 %
    • Couleur Noire, similaire RAL 9005
    • Poids env. 1,22 kg
    • Dimensions L: 200 mm H: 49.4 mm P: 200 mm
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Digital Keyboard Module

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Digital Keyboard Module
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Digital Keyboard Module